製品の公開
Haelix Rondo Valve 125mm with flange

Haelix Rondo Valve 125mm with flange

Google翻訳”,

スタイリッシュで高性能な設計の抽出・供給バルブDN125(RAL 9016)は、Air Excellentバルブアダプターに取り付けることができます。

  • 給気と排気の両方について
  • 現代的なデザイン
  • 塗装可能
  • 簡単な設置
  • 9段階のエアフロー制限器で簡単に調整可能
  • 低圧損
  • 低音量
  • 粉塵の付着を防ぐフランジ
仕様
  • Specifications

    • Diameter: 125 mm

    • Type: Adjustable ventilation valve

    • Mounting: Integrated flange for installation

    • Material: Durable polymer construction

    • Application: Supply or exhaust air control in ventilation systems

    • Compatibility: Mechanical ventilation and duct systems

技術仕様
  • Unique refhaelix-rondo-valve-125mm-with-flange
  • コレクションセットAir Ventilation System
  • コレクションValves and Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-17
  • エディション1
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000059
  • ETIM 名Installation duct
  • Uniclass2015コードPr_20_85_12
  • Uniclass2015詳細Bunds and ducts
  • MasterFormat 2014 コード23 31 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHVAC Ducts and Casings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ