製品の公開
Daily Floor-mounted WC DN001
Daily Floor-mounted WC DN001
    Ceramica Globo

    Daily Floor-mounted WC DN001

    Google翻訳”,
    DAILY 床置き型トイレ 53x35cm。
    仕様
    • Back-to-wall floor installation
    技術仕様
    • Unique refDaily-Floor-mounted-WC-DN001
    • コレクションセットWC
    • コレクションDaily
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)430
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets