製品の公開
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
    Ceramica Italia

    Macerata Wengue 30X60

    Google翻訳”,
    木材からインスピレーションを得たこの製品は、仕上げ、デザイン、そして色使いにより、木目調のスタイルを再現したい場合に最適なセラミックタイルとなっています。さらに、ストリップ状の形状により、空間をよりリアルに演出します。
    仕様
    • Name: MACERATA WENGUE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm.
    技術仕様
    • Unique ref201383-macerata-wengue-30x60
    • コレクションセットMadera
    • コレクション30x60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ