製品の公開
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60
    Ceramica Italia

    Terranera 60X60

    Google翻訳”,
    テラネラ 60x60 セラミックタイルは、天然石の力強さとその鉱物的起源にインスピレーションを得たもので、モンテ・デル・ブロンセを彷彿とさせるアースカラーと温かみのある色調が、空間に個性と本物らしさを与えます。多彩なグラフィックが、生き生きとした有機的な表面を創り出し、自然との直接的な繋がりを求めるプロジェクトに最適です。
    仕様
    • Name: TERRANERA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203068-terranera-60x60
    • コレクションセットNatural
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ