製品の公開
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
    Ceramica Italia

    Baru 30X60

    Google翻訳”,
    バルーの砂浜と海にインスピレーションを得たこのセラミックタイルは、ニュートラルな色調と質感のある仕上げが融合し、あらゆる空間にリラックスした雰囲気をもたらします。耐久性とお手入れのしやすさを兼ね備えたデザインは、インテリアやテラスなど、くつろぎの空間に最適です。
    仕様
    • Name: BARU 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref203150-baru-30x60
    • コレクションセットAccents
    • コレクション30X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)297
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)333
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ