製品の公開
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
Listone Camel 31X101
    Ceramica Italia

    Listone Camel 31X101

    Google翻訳”,
    Listone Camelで、デザインの新たな次元を発見してください。木の温もりを全く新しい次元へと引き上げ、セラミックの比類なき強度と耐久性を融合させた作品です。構造的なデザインは従来の木製パネルを改良し、同等の素材よりも高い耐久性を実現。Deep Sense構造により、木目と深みが強調され、比類のない視覚効果と感覚効果を生み出し、思わず触れたくなるような感覚を生み出します。独自のSuper Soft Matte仕上げにより、Listone Camelは、模倣品を凌駕するメンテナンスの手間を軽減します。壁を本物で耐久性のあるデザインへと変貌させ、自然の美しさを新たな視点で体感する理想的な選択肢です。
    仕様
    • Name: LISTONE CAMEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    技術仕様
    • Unique ref203191-listone-camel-31x101
    • コレクションセットAccents
    • コレクション31X101
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1013
    • 幅(mm)312
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)605
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米