製品の公開
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified
    Ceramica Italia

    Diamante Vezzio Beige 60X60 Rectified

    Google翻訳”,
    ディアマンテコレクションの限定品、ディアマンテ・ヴェッツィオ・ベージュで、フローリングのエレガンスをご堪能ください。特徴的なベージュカラーが特徴のこのユニークなセラミックタイルは、高い光沢、耐久性、そして耐久性を誇り、ご家庭やレストラン、オフィス、ホテル、ブティック、銀行、ヘアサロン、アイスクリームパーラーなど、あらゆる商業施設のインテリアに最適です。耐久性のある光沢のあるセラミックの特性を持つこのモダンで経済的なフローリングは、あらゆるデザインに調和します。さらに、お手入れが簡単で保証もついているため、メンテナンスの手間もかかりません。ディアマンテ・ヴェッツィオ・ベージュは、高品質で耐久性のあるセラミックタイルで、空間を彩るあらゆるタイルのクオリティを実感いただけます。
    仕様
    • Name: DIAMANTE VEZZIO BEIGE CYR 60X60 PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm
    技術仕様
    • Unique ref230033-diamante-vezzio-beige-60x60-rectified
    • コレクションセットMarble
    • コレクション60X60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)597
    • 幅(mm)597
    • 奥行き(mm)83
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)64
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米