製品の公開
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Google翻訳”,
    空間に安らぎをもたらすベリル。その純粋さが、光沢のあるセラミックフローリングに反映されています。この素材の持つ心理的効果、つまりストレスや不安を軽減し、人生に対する前向きな姿勢を育む効果を再現しています。あらゆる屋内空間に理想的で、10年間の保証付きで、あなただけの安らぎの空間を演出できます。ベリルの優雅さと静寂が、あなたの住まいをワンランクアップさせます。
    仕様
    • Name: BERILO 58.4x118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    技術仕様
    • Unique ref231039-berilo-58-4x118-4-rectified
    • コレクションセットMarble
    • コレクション58,4X118,4
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1184
    • 幅(mm)584
    • 奥行き(mm)97
    関連
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    • 正味重量(kg)136
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フロアタイル
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring

    対応地域

    南アメリカ 北米
    コロンビア
    アメリカ合衆国
    ベネズエラ