製品の公開
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
    Ceràmica Belianes

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Google翻訳”,
    厚さ3cm、小さいフォーマット、さねはぎ継ぎのある粘土屋根板、屋根、表面の増加、柱の裏地などに使用されます…
    仕様
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    技術仕様
    • Unique refMACHIHEMBRADO_3
    • コレクションセットBuilding materials
    • コレクションBricks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)30
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Panelboards
    • UNSPSC39121103
    • Uniclass2015コードPr_25_71
    • Uniclass2015詳細Rigid board, panel and sheet products
    • MasterFormat 2014 コード07 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
    • OmniClassNumber23-13 19 00
    • OmniClassタイトルSheets, Boards, and Slabs
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction