製品の公開
Ceramic board TABLERO 100
Ceràmica Belianes

Ceramic board TABLERO 100

Google翻訳”,
厚さ4cm、大判、さねはぎ継ぎのある粘土屋根板。屋根、表面の増加、柱の裏地などに使用されます。端がまっすぐまたは面取り仕上げになっています。その宗派は「MACHIHEMBRADO」、「BISEL」または「BARDO」である可能性があります。
仕様
  • Clay roofing board. Name: TABLERO 100. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 9.200 gr. Measurements (mm) 1000 x 40 x 300 mm. 3,33 units m2.
技術仕様
  • Unique refTABLERO_100
  • コレクションセットBuilding materials
  • コレクションBricks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)40
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)9.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Panelboards
  • UNSPSC39121103
  • Uniclass2015コードPr_25_71
  • Uniclass2015詳細Rigid board, panel and sheet products
  • MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClassNumber23-13 19 00
  • OmniClassタイトルSheets, Boards, and Slabs
  • UniFormatIIコードB1020
  • UniFormatIIタイトルRoof Construction