製品の公開
Ceramic board TABLERO 75
Ceramic board TABLERO 75
Ceramic board TABLERO 75
    Ceràmica Belianes

    Ceramic board TABLERO 75

    Google翻訳”,
    厚さ4cm、大判、さねはぎ継ぎのある粘土屋根板。屋根、表面の増加、柱の裏地などに使用されます。端がまっすぐまたは面取り仕上げになっています。その宗派は「MACHIHEMBRADO」、「BISEL」または「BARDO」である可能性があります。
    仕様
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 75. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 6.800 gr. Measurements (mm) 750 x 40 x 300 mm. 4,44 units m2.
    技術仕様
    • Unique refTABLERO_75
    • コレクションセットBuilding materials
    • コレクションBricks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Panelboards
    • UNSPSC39121103
    • Uniclass2015コードPr_25_71
    • Uniclass2015詳細Rigid board, panel and sheet products
    • MasterFormat 2014 コード07 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
    • OmniClassNumber23-13 19 00
    • OmniClassタイトルSheets, Boards, and Slabs
    • UniFormatIIコードB1020
    • UniFormatIIタイトルRoof Construction