製品の公開
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system

    Dulok 868 - Fencing system

    5つ星のうち3.83.8(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    CLD Dulok は、視認性が求められる場合に、美観とコスト効率に優れたソリューションを提供する、非常に汎用性の高いメッシュ フェンス システムです。Dulok は、垂直ワイヤーの両側に 2 本の水平ワイヤーを備えています。6 mm の垂直ワイヤーと 2 本の 8 mm 水平ワイヤー、または 5 mm の垂直ワイヤーと 2 本の 6 mm 水平ワイヤーの 2 種類のオプションがあります (従来は 868 および 656 と呼ばれていました)。さまざまな高さとセキュリティ定格のバージョンが用意されています。

    特徴:

    • 再利用素材
    • ダブルワイヤーパネル
    • 安全性を高めるフルレングスのクランプバー
    • 豊富なRALカラーをご用意
    • 幅広い高さオプション
    • このシステムは、オープンメッシュスチールパネルフェンスの BS 1722-14 に標準で準拠しています。
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Note: Dulok Sports Rebound system panel type also available. Please refer to specific Q40 Specification.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refDulok-868-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト