製品の公開
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system
Dulok-Lite - Fencing system

    Dulok-Lite - Fencing system

    Google翻訳”,
    多目的ダブルワイヤーパネルシステム
    CLD Dulok Lite は、さまざまな用途に適した、堅牢でメンテナンスが容易なフェンス ソリューションです。直径 0.2 インチまたは 0.3 インチの 2 本の水平ワイヤで構成され、その両側に直径 0.19 インチまたは 0.2 インチの垂直ワイヤがあります。パネルは、改ざん防止の角度付きリターンを備えた金属クリップでスチール ポストにしっかりと固定され、セキュリティを強化するためにピン六角ネジで補強されています。


    特徴:

    • 再利用素材
    • 独自のCLD改ざん防止固定具でセキュリティを強化
    • 低メンテナンス
    • 経済的な汎用ソリューション
    • 868または656メッシュで利用可能
    • 規格: BS 1722-14に準拠
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Lite Double Wire Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 3030mm.

      Nominal height: 0.6m to 3m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 80mm x 40mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 47mm x 25mm x 3mm steel clips with M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refDulok-Lite-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems