製品の公開
Eclipse-60 - Fencing system
Eclipse-60 - Fencing system

    Eclipse-60 - Fencing system

    5つ星のうち2.42.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    プロファイル溶接メッシュ剛性メッシュパネルフェンスシステム。
    CLD Eclipse は、コスト効率の高いセキュリティを提供する、多目的な境界フェンス ソリューションを提供します。突き出たスパイクが特徴で、登ろうとするのを阻止して破壊行為や侵入を阻止します。
    特徴:

    • 再利用素材
    • 地上システムとして利用可能な経済的な境界設定システム
    • 独自のCLD改ざん防止固定具でセキュリティを強化
    • プロファイルパネル
    • 5mmのワイヤーを使用した完全耐性溶接ジョイント
    • 規格: BS 1722-14に準拠
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461: 2009, BS EN 13438: 2013

      Product Reference: CLD Eclipse Profiled Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire with profiles. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2.5m or 3.0m up to 2.4m high, 2.8m for 3.0m high

      Wire diameter: 5mm

      Mesh size: 200mm x 50mm

      Available heights

      Select as required: 1230mm/1530mm/1730mm/1930mm/2330mm/3030mm

      Nominal height: 1.2m/1.5m/1.8m/2.0m/2.4m/3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping Barbed and razor, cranked or straight

      options:

      Posts: SHS or RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 60mm up to 2330mm. 80mm x 40mm for 3030mm height panels.

      Maximum post

      Centres: 2510mm or 3010mm up to 2330mm heights. 2810mm for 3030mm height only

      Fixings: 47mm x 35mm steel clips.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm square or 400mm diameter round x 800mm deep.

      Base plated option also available.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refEclipse-60-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems