製品の公開
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Google翻訳”,
    LPS 1175 C5 (SR3) 発行 8 の高セキュリティ スイング ゲート システム
    CLD LockMaster S3 スイング ゲートは、CLD Securus フェンス ラインとシームレスに調和するように特別に開発されました。Securus S3 インフィル パネルを使用して利用できる LockMaster S3 は、美観を維持しながら、セキュリティ評価済みのアクセス コントロールを提供します。

    LockMaster S3 は、損失防止認証委員会 (LPCB) による厳格なテストを受け、攻撃に対して最低 5 分の遅延を保証するほか、Secured by Design 認定も取得しており、警察が推奨するセキュリティ仕様となっています。


    特徴:

    • 最低5分の遅延を防ぐ専門の高セキュリティシステム
    • リサイクル素材<
    • Securusメッシュインフィルの2倍
    • ダブルリーフまたはシングルリーフのオプション
    • 内外開口オプション
    仕様
    • Standard: LPS 1175 SR3 Issue 7,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD LockMaster SR3 Panic Out Gate

      Description: Mesh steel high security gate system with mesh infill

      Configuration: Single leaf opening outwards only

      Heights: 2350mm

      Nominal heights: 2.4m

      Widths: 1480mm

      Gate Frame: 100 x 50mm steel frame all welded and drilled prior to hot dip Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: CLD Securus mesh fixed with non-removable security fixings

      Locking: MICO Abryll Range of single point lock, surface fitted with Panic & Emergency.

      MICO external locking attachment cylinder guards USCH3

      Hinges: 3 x hinge sets with min M20 eye bolts

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm Welded frame with 80 x 6mm flanges for fixing fencing

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refLockmaster-SR3-Single-Panic-Out-Gate-Carbon-steel-gate
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションGates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
    • IFC分類オブジェクト