製品の公開
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system

    Safeogril - Fencing system

    Google翻訳”,
    剛性グリルフェンスシステム

    CLD Safeogril は、建築的に美しい境界とセキュリティの完璧な組み合わせを提供します。優れた視認性を提供し、強力で堅牢な溶接フレームと厚い垂直フラットバーを備えているため、切断が困難です。Safeogril は、商業ビル、公共エリア、立体駐車場などの用途向けに設計されています。

    特徴:
    • 再利用素材
    • Secureogrilのヘビーデューティーバージョン
    • 優れた視認性
    • ベースプレートと地上埋設オプション
    • オープンメッシュシステム
    ゲイツ:
    UniGril 製品シリーズには、フェンスを補完するゲートも用意されています。ゲートは、カンチレバーまたはスイング式で、全自動オプション付きで、さまざまな幅と高さで提供されています。すべてのゲートは、通常の厳格な基準を満たし、該当する場合は最新の法律に準拠しています。RAL カラーの全範囲が利用可能です。詳細については、製造元にお問い合わせください。
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Safeogril Rigid Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 30mm x 4mm vertical flat bars, 6mm horizontal wires. Tops and bottoms 30mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: Vertical flat bars at 62mm spacing and horizontal wires at 132mm spacing.

      Heights:

      Select as required 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    技術仕様
    • Unique refSafeogril-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems