製品の公開
Secureogril - Fencing system
Secureogril - Fencing system
Secureogril - Fencing system

    Secureogril - Fencing system

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    剛性グリルフェンスシステム

    CLD Secureogril は、現代の都市景観にマッチする境界の理想的なソリューションを提供します。優れた視認性を提供するこれらのパネルは、耐久性と美観を兼ね備えています。Secureogril は、あらゆる住宅地や商業地に最適です。Secureogril システムは、商業ビル、住宅団地、現代の工業地帯など、さまざまな用途に最適です。

    特徴:
    • 再利用素材
    • コスト効率が良い
    • 優れた視認性
    • 耐久性に優れたパネル
    • オープンメッシュフェンス
    ゲイツ:
    UniGril 製品シリーズには、フェンスを補完するゲートも用意されています。ゲートは、カンチレバーまたはスイング式で、全自動オプション付きで、さまざまな幅と高さで提供されています。すべてのゲートは、通常の厳格な基準を満たし、該当する場合は最新の法律に準拠しています。RAL カラーのフル レンジが利用可能です。詳細についてはお問い合わせください。
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securogril Rigid Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 25mm x 2mm vertical flat bars, 4.5mm horizontal wires. Tops and bottoms 25mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: Vertical flat bars at 62mm spacing and horizontal wires at 132mm spacing.

      Height: 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post Depending on post section

      Centres:

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refSecureogril-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems