製品の公開
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system

    Securus S3 - Fencing system

    Google翻訳”,
    LPS 1175 C5 (SR3) 発行 8 に準拠した高セキュリティ フェンス システム

    CLD Securus は CLD の専門セキュリティフェンスのシリーズです。従来は刑務所メッシュまたは 358 メッシュと呼ばれていましたが、Securus シリーズは完全な柔軟性を備えて更新されました。パネルを交換して、現場のニーズの変化に応じてセキュリティ レーティングを変更できます。Securus S3 は、攻撃に対して最低 5 分間の遅延を提供するという、損失防止認証委員会の認定を受けています。

    特徴:
    • 最低5分の遅延を防ぐ専門の高セキュリティシステム
    • 再利用素材
    • 侵入者対策のアクティブオプション
    • ベースプレートと地上埋設オプション
    • セキュリティ脅威の変化に応じてパネルを交換可能
    仕様
    • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Height:

      Select as required 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 100mm below ground or option for maximum 50mm above ground. Base plated and no ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 100mm x 100mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refSecurus-S3-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems