製品の公開
Slidemaster SR3

Slidemaster SR3

Google翻訳”,

自動 LPS1175 SR2 および Secured by Design カンチレバー スライディング シングル リーフ ゲート。

CLD SlideMaster SR3 ゲート パネルは、2 層の CLD Securus 金網で保護されており、最も執念深い攻撃者に対しても確実に抵抗します。鍵ロックがなく、完全に密閉されたコントロールを備えた SlideMaster SR3 は、最高レベルのセキュリティを提供します。Loss Prevention Certification Board (LPCB) による厳格なテストにより、攻撃に対して 5 分以内の遅延が保証される SlideMaster SR3 は、Secured by Design 認定も取得しており、警察が推奨するセキュリティ仕様となっています。このシステムは、データ センター、原子力、公共施設、政府施設などの用途に最適です。

特徴:

  • 最低5分の遅延を防ぐ専門の高セキュリティシステム
  • 再利用素材
  • 自動操作
  • 最大8mのクリアなドライブスルー幅
  • フェンスラインに合わせたメッシュオプション


仕様
  • Standard: LPS 1175 SR3 Issue 7, BS1722-14: 2017

    Secured by Design - Police Preferred Specification

    Product Reference: CLD SlideMaster SR3 Cantilever Auto Gates

    Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill

    Configuration: Single leaf sliding to left or right

    Infill Panels: 2 panels of CLD Securus with steel infills in between

    Heights: 2480mm

    Select as required

    Nominal heights: 2.4m

    Widths: 1000mm to 8000mm

    Select as required

    Gate Construction: Gate consists of steel main upright tower to house motor and all safety equipment. Main gate frame supported on custom made aluminium cantilever beam. Gate frame constructed from 75x75mm aluminium box with mesh infill as above. 230v single phase power required to power the 100% duty cycle motor with a gate opening speed of 4 seconds per metre.

    Fixing: Main control tower, park post and support rollers to be rawl-bolted to cast concrete footings all as per manufacturers drawings. Setting out not to commence until site specific drawings have been issued by manufacturer.

    Locking: Auto

    Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

    Any RAL colour

    Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

    Other requirements: Please allow for 60mm safety cell ducting between gate tower and park post, and main power feed to tower, as per drawing

    Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

    Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

    Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

技術仕様
  • Unique refSlidemaster-SR3-Single-Carbon-steel-gate
  • コレクションセットLandscaping
  • コレクションGates
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ゲート
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_30_59_59_79
  • Uniclass2015詳細Sliding vehicular barriers