製品の公開
Ultimate - Fencing system
Ultimate - Fencing system
Ultimate - Fencing system

    Ultimate - Fencing system

    5つ星のうち3.93.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    プロファイルパネルシステム

    CLD Ultimate は、高品質で多用途な境界フェンス システムで、高さに応じて 3、4、または 5 つのプロファイルが用意されています。プロファイル セクションにより、パネルの剛性が向上します。Ultimate パネルは、全長のクランプ バーを使用してポストに固定されるため、非常に安全で登りにくい境界が実現します。このシステムは、学校、工業団地、または駐車場に最適です。


    特徴:

    • 再利用素材
    • 複数の計画当局の承認
    • 破壊行為防止ファスナー
    • ベースプレートと地上埋設オプション
    • メッシュパネルの切断が困難
    仕様
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461: 2009, BS EN 13438: 2013

      Product Reference: CLD Ultimate Profiled Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire with 3, 4 or 5 profiles, as required. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2485mm up to 2435mm high & 2021mm at 3007mm high

      Wire diameter: 5mm

      Mesh size: 165mm x 38mm

      Available heights

      Select as required: 3 profiles: 1782mm only

      4 profiles: 2035mm, 2435mm

      5 profiles: 3007mm

      Nominal height: 3 profiles: 1.8m

      4 profiles: 2m, 2.4m

      5 profiles: 3m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping

      options: Options available on request

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm for 1782mm to 2435mm height panels. 80mm x 40mm for 3007mm height panels.

      Maximum post

      Centres: 2495mm for 1782mm, 2035mm and 2435mm heights

      2031mm for 3007mm height only

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channel. CLD SafeTFix ™ hidden fixing system.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm square or 400mm diameter round x 800mm deep.

      Base plated option also available.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refUltimate-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト