製品の公開
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system

    Vizogril - Fencing system

    Google翻訳”,
    堅固なフェンスシステム

    CLD Vizogril は、空港、港、高級ビルなど、セキュリティの高い場所を確実に保護する高品質の境界フェンス システムのすべての特性を備えています。建築界では安定性で定評のあるモダンで、凝縮された強力なメッシュ パネルは切断が非常に困難で、高さは最大 2514 mm の Vizogril™ は、敷地の周囲に完璧な頑丈な境界を提供します。この堅牢なシステムは BS 1722 フェンス規格にも準拠しており、優れた品質保証と、期待どおりの性能を発揮するフェンスへの投資を保証します。

    特徴:

    • 再利用素材
    • 優れた視認性
    • 強力な耐切断機能
    • 安全なスチール格子設計
    • 堅牢なバリア構造
    ゲイツ:
    UniGril 製品シリーズには、フェンスを補完するゲートも用意されています。これらのゲートは、カンチレバーまたはスイング式で、全自動オプション付きで、さまざまな幅と高さで提供されています。すべてのゲートは、通常の厳格な基準を満たし、該当する場合は最新の法律に準拠しています。RAL カラーの全範囲が利用可能です。詳細については、製造元にお問い合わせください。
    仕様
    • Standard: BS1722-14:2017

      Product Reference: CLD Vizogril Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars.

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 25mm x 2mm vertical flat bars, 4.5mm horizontal wires. Tops and bottoms 25mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: 62 x 66mm

      Height: 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Posts: RHS or SHS, depending on application galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    技術仕様
    • Unique refVizogril-Fencing-system
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションFencing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードSs_25_14_67_51
    • Uniclass2015詳細Metal mesh panel fencing systems