製品の公開
GlassFit SV-1403 Top
GlassFit SV-1403 Top
GlassFit SV-1403 Top
GlassFit SV-1403 Top
GlassFit SV-1403 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1403 Top

    Google翻訳”,

    ComenzaのGlassFitプロファイルラインは、ほとんどすべての可能なインストールシナリオで、クライアントの特定のオンサイトインストールニーズに常に適合させることができます。

    このプロファイルラインはアルミニウム6063T6で製造されており、手すりシステムの設置をさらに簡単かつ安全にするためのさまざまなアクセサリ、エンドキャップ、および補完部品が含まれています。

    これらの新しいプロファイルは、より強力で安全であることに加えて、あらゆる種類の住宅地(ホテルのバルコニー、一軒家)だけでなく、公共のプロジェクト(ショッピングセンター、公共の建物、ホテルの屋上テラスなど)にも設置できます。

    さらに、レベルインデバイスは、従来の固定ウェッジシステムで見られる深刻な不便を排除し、このプロセスを迅速、簡単、経済的、安全にすることでガラス板のレベリングを簡素化します

    利点と利点:

    • 英国(BS 6180)、フランス語(Avis Technique 2.1 / 18-1794_V1 / CSTB)、スペイン語(CTE)、ノルウェー語(NS)、デンマーク語(DS / EN)の規制に準拠した、公的および私的使用の線形負荷テスト。
    • 1メートルあたり4つのアンカーのみが必要です
    • コンクリート、金属、木材への固定を許可します。
    • 内部排水。プロファイルの内部に水がたまたま入った場合、水は排出される可能性があります。
    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
      • France NF - Public (1,0 kN/m) - Avis Technique n°2.1/18-1794_V3
    技術仕様
    • Unique refSV-1403_TOP
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションFlow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)