製品の公開
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
GlassFit CC-775
    Comenza

    GlassFit CC-775

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    ステンレス鋼 AISI-316 のサイド アダプターを備えたガラス手すり用の新しいボタン システムには、ガラスがすでに取り付けられている場合でも、ガラス パネルをすばやく簡単に水平にできる新しいLevel 2Dデバイスが組み込まれています。

    一戸建て住宅、ホテルのバルコニー、住宅のバルコニー、階段などのプライベートスペース(0.8 kN /m)での使用のために、CTE(建築技術基準)規制に従って設計されています。

    このシステムは、Comenza ブランドの差別化された価値を統合します。

    • デザイン: CC-775 システムのデザインは、現在のアーキテクチャに沿った革新的、ミニマリスト、エレガントであることが特徴です。
    • 安全性。当社の目標は、すべての法的および規制上の技術要件に準拠し、エンドユーザーの安全性を保証することです。当社は、国際規制および認定認証機関に従って、自社の研究所でシステムをテストしています。
    • 取り付けの容易さ:シンプルで迅速かつ経済的な組み立てを保証するという当社の取り組みに従い、新しい GlassFit CC-775 システムには、取り付けられたガラスを完璧に水平にできるSlot 360およびLevel 2D水平調整装置が組み込まれています。
    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE-Private (0,8 kN/m)
      • Spain CTE-Public (1,6 kN/m)


    技術仕様
    • Unique refCC-775
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションGravity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing