製品の公開
Minimal Post MT-200
Minimal Post MT-200
Minimal Post MT-200
    Comenza

    Minimal Post MT-200

    Google翻訳”,

    MT-200 はガラス手すり用のステンレス製ポスト システムで、調整装置により設置プロセスがより簡単かつ迅速になります。

    • デザイン: モジュール設計、調整装置 LEVEL 3D、位置合わせ機構 HORIZONTAL CONTROL により、ポストとガラスの垂直と水平がそれぞれ可能になり、設置プロセスが大幅に容易化され、スピードアップします。
    • 安全性: 当社は、ユーザーに対して最高レベルの安全性を保証します。当社のシステムは、法律および規制の枠組み内のすべての技術的要求に準拠しており、国際基準および定められた認証ラベルに従って当社のラボでテストされています。
    • 設置の容易さ:このシステムでは、薄型の非強化ガラスを使用できるため、コストが安く、取り扱いも簡単です。さらに、調整ポイントはすべて外側に配置されているため、快適な調整が可能で、専門的な作業は必要ありません。
    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    技術仕様
    • Unique refMT-200
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションMinimal Post
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)