製品の公開
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
GlassFit SV-1703 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1703 Top

    Google翻訳”,

    GlassFit Flow SV-1703上部に取り付けられた最上階のプロファイルにより、床の端と片持ち梁の両方に手すりを取り付けることができます。このようにして、建築家は利用可能な表面を最大限に活用して、より大きなスペースを設計できます。

    LEDストリップをグレージングキットに組み込む可能性は、視覚的に魅力的な環境の作成に貢献します。

    デザイン:プロファイルのミニマリスト仕上げは、プロパティの外観を向上させ、景色の楽しみを容易にします。

    このシステムは、美観を維持し、連続性の感覚を生み出しながら、クラッドに取り付けられたTC-01アダプターを使用して、換気されたファサードと互換性があります。

    安全性: SV-1703最上階のプロファイルは、公的および私的使用のための国際建築基準法で確立された最高の安全要件を満たしています。

    Comenzaの手すりは、使用カテゴリに応じて水平力を加え、規格で定められた安全率で水平力を増加させる静的負荷試験と動的衝撃試験に合格しています。このようにして、抵抗と剛性に関する規制への準拠が保証されます。

    簡単な設置:このシステムは、セルフタッピングネジを使用できる可能性とプロファイルの最適化された重量により、現場での迅速かつ効率的な組み立てを容易にします。

    仕様
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m) and Private (0,8 kN/m)
    技術仕様
    • Unique refSV-1703_Top
    • コレクションセットGlassFit
    • コレクションFlow
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードSs_25_15_60_05
    • Uniclass2015詳細Balustrade and guarding systems
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (8)