製品の公開
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
BP II - Blower Pack for RS II
    Condair USA/CA

    BP II - Blower Pack for RS II

    Google翻訳”,

    BP II シリーズ ブロワー パックは、局所的な領域や空気分配システムが組み込まれていない構造物に直接蒸気を分配するために使用されるオプションのアクセサリです。

    RS II 加湿器には、加湿する空間に蒸気をより良く分散させるためのリモートマウント式ブロワー パックも用意されています。

    仕様
    • Condair BP II:

      • Voltage: 120 V
      • Max. Steam Capacity: 90 lb/hr
    技術仕様
    • Unique refcondair-usa-ca-bp2
    • コレクションセットAir Humidifier
    • コレクションSteam Humidifier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.2
    • 幅(inch)17.8
    • 奥行き(inch)15.8
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    • 正味重量(lbs)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • ETIM コードEC011628
    • ETIM 名Humidifier (steam)
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
    • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers