DL シリーズ - 2 つの断熱加湿方式をインテリジェントに組み合わせた
Condair DL ハイブリッド加湿器は、霧化と蒸発という 2 つの加湿原理の利点のみに基づいています。これにより、これらのテクノロジーを個別に使用した場合に発生する可能性のある主要な問題を持続的に解決できます。したがって、衛生、エネルギー効率、費用対効果の観点からは、加湿システムが第一の選択肢となります。
霧化する
加湿水はステンレス製の霧化ノズルにより低温で霧化されます。
プレッシャー。噴霧ノズルは調整可能なスプレー出力を備えており、装置の断面全体に最適に分散されます。このレイアウトにより、高い蒸発効率と均一な湿度分布が実現されます。
蒸発する
高級セラミック製の蒸発器ユニットを加湿距離の最後に配置。加湿水を捕捉し、可能な限り最高の再蒸発を保証します。セラミックプレートにより、高品位の素材を最大限に有効活用することができます。
加湿水。同時に、下流のコンポーネントに水が蓄積するのを防ぎます。 Condair DL 加湿器の背後には、エアロゾルを含まず、衛生的に加湿された呼吸可能な空気があります。
直感的なタッチコントローラー
Condair タッチ コントローラーを使用すると、すべてのデバイスとプロセス データが一目でわかります。機能データは、詳細なデータ履歴を使用してリアルタイムに呼び出すことができます。 IoT (モノのインターネット) 接続を介して、データを Condair クラウドに転送でき、
オンラインで閲覧、分析できます。
Modbus RTU または Modbus TCP、BACnet IP または BACnet MS/TP への接続は、コントローラに接続されたインターフェイスを介して直接簡単に行うことができます。 DL には、BTL (BACnet Testing Laboratories) 認定の BACnet テクノロジーが搭載されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |