製品の公開
External Control Unit
Condair USA/CA

External Control Unit

Google翻訳”,

Condair外部制御ユニットは、Condair RO-E(+)スタンドアロンシステムおよびRS IIスチーム加湿器の付属品です。Condair外部制御ユニットには、制御ソフトウェアを操作するためのタッチパネルと、正常動作、警告、エラー状態を示す動作ステータスLEDが搭載されています。

さらに、制御ユニットにはUSBインターフェースが搭載されており、データロギング、サービス履歴およびエラー履歴のエクスポート、制御ボードおよびドライバボードソフトウェアのアップデートが可能です。ネットワークシステムとの通信には、BACnetおよびModbus接続も統合されています。

電源は加湿器、または逆浸透ユニットによって供給されます。

仕様
  • Condair External Control Unit for use with:

    • Condair RO-E reverse osmosis
    • Condair RS II steam humidifier

    Versions shown in the 3D files:

    • Floor mounted version
    • Top mounted version
技術仕様
  • Unique refcondair-usa-ca-external-control-unit
  • コレクションセットControls
  • コレクションExternal Control Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-16
  • エディション1
  • 高さ(inch)10
  • 幅(inch)7.3
  • 奥行き(inch)1.9
リンク
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(lbs)3.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 制御パネル
  • IFC分類コントローラー
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstrumentation and Control Devices for HVAC
  • OmniClassNumber23-27 15 23
  • OmniClassタイトルHVAC Controls

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ