Condair GSガス駆動蒸気加湿システムは、業界初の完全に凝縮し、効率をリードする加湿器です。
ガス焚き加湿器の製造で20年以上の経験を持つコンデアは、常に過去の発明に基づいて、設計と機能を取り入れた新しい真のイノベーションを生み出すよう努めています。最新のGSシリーズは、コンデアの優先度の高い目標と顧客価値のすべてを強調し、それらすべてをこれまでで最も効率的なシリーズに組み込んでいます。
環境への配慮と最先端のテクノロジーの組み合わせ。
電力に関連する継続的に上昇するコストは、加湿に関して非常に費用効果が高く環境に優しいオプションを提供するガス燃焼技術に対する需要をますます増大させています。これらの理由から、コンデアは、より経済的な天然ガスを使用し、高効率分類で動作する新しいガス焚き加湿器の開発に取り組んできました。 Condairは、お客様にご紹介できることを誇りに思います。GSCondensing System(CS)モデルは、平均90%を超える実質的な凝縮効率を提供します。 GSシリーズで利用できるもう1つのオプションは、カリフォルニアの排出規制に正確に適合するように作成された低排出(NX)モデルです。 GSは、高効率アップグレードの迅速な回収を保証しながら、操作と設置の両方が容易なため、高価値モデルを提供します。
インストールの節約
新しいGSシリーズをインストールする際の最も顕著な節約は、確かにCPVCベントオプションの使用です。ステンレス鋼の通気の完全な代替オプションとして、CPVCはCSモデルとNXモデルの両方に組み込まれており、140°F/60°Cの排気温度の低減をサポートします。これにより、操作が簡単になるだけでなく、設置コストも大幅に削減されるため、回収期間の短縮が可能になります。
ガス焚き加湿器技術の利点
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |