Condair GS ガス動力蒸気加湿システムは、業界初の完全凝縮型で効率をリードする加湿器です。
ガス式加湿器の製造において 20 年以上の経験を持つ Condair は、過去の発明を基礎にして、デザインと機能性を取り入れた新しい真のイノベーションを生み出すよう常に努めています。最新の GS シリーズは、Condair の優先度の高い目標と顧客の価値をすべて強調しながら、これまでで最も効率的なシリーズにそれらをすべて組み込んでいます。
環境への配慮と最先端のテクノロジーの融合。
電力に関連するコストが継続的に上昇しているため、加湿に関して非常にコスト効率が高く、環境に優しいオプションを提供するガス焚き技術に対する需要がますます高まっています。このような理由から、コンデアは、より経済的な天然ガスを使用し、かつ高効率に分類される新しいガス焚き加湿器の開発に努めてきました。 Condair は、平均 90% 以上の大幅な凝縮効率を実現する GS 凝縮システム (CS) モデルを自信を持ってご紹介します。 GS シリーズのもう 1 つの利用可能なオプションは、カリフォルニア州の排出ガス規制に正確に適合するように作成された低排出 (NX) モデルです。 GS は、操作と設置の両方が容易であると同時に、高効率アップグレードの迅速な回収を保証するため、高価値モデルを提供します。
インストールの節約
新しい GS シリーズを設置する際に最も顕著な節約効果は、CPVC 通気オプションを使用することです。ステンレススチール製の通気口の完璧な代替オプションとして、CPVC は CS モデルと NX モデルの両方に組み込まれており、排気温度を 140°F/60°C 下げることができます。これにより、運用が容易になるだけでなく、設置コストも大幅に削減されるため、投資回収期間の短縮も可能になります。
ガス式加湿器技術の利点
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |