製品の公開
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr
Condair USA/CA

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 450 lb/hr

Google翻訳”,

Condair GSガス式蒸気加湿システムは、業界初の完全凝縮型で、効率性においても業界トップクラスの加湿器です。

20年以上にわたりガス式加湿器の製造に携わってきたコンデアは、常に過去の技術革新を基盤とし、デザインと機能性を兼ね備えた真の革新を生み出すことに尽力してきました。最新のGSシリーズは、コンデアが最優先する目標と顧客価値をすべて体現し、これまでで最も効率的なシリーズとして完成しました。

環境への配慮と最先端技術の融合。

電気料金の高騰に伴い、加湿に関して非常に費用対効果が高く環境に優しい選択肢であるガス式加湿器への需要がますます高まっています。こうした理由から、コンデアはより経済的な天然ガスを使用し、高効率の分類にも準拠した新しいガス式加湿器の開発に尽力してきました。コンデアは、平均90%を超える高い凝縮効率を実現するGS凝縮システム(CS)モデルを自信を持ってお届けします。GSシリーズのもう1つのオプションとして、カリフォルニア州の排出規制に完全に準拠するように設計された低排出(NX)モデルもご用意しています。GSは、操作と設置が容易なため高い価値を提供し、高効率アップグレードの投資回収も迅速に行えます。

設置費用の節約

GSシリーズの新製品導入において最も顕著なコスト削減効果が得られるのは、CPVC製排気管オプションの採用でしょう。ステンレス鋼製排気管の優れた代替オプションとして、CPVCはCSモデルとNXモデルの両方に採用されており、排気温度を140°F/60°C低減します。これにより、操作が容易になるだけでなく、設置コストも大幅に削減されるため、投資回収期間も短縮されます。

ガス式加湿器技術の利点

  • 真の凝縮型高効率
  • 簡単に設置できるパッケージ設計
  • 沸騰による衛生的な蒸気生成
  • コンパクトな設置面積と取り付けオプション
  • メンテナンスが容易な大型清掃口
  • 飲料水、純水、逆浸透水など、あらゆる種類の水に対応
  • 直感的なタッチスクリーン操作
  • 標準BMS統合
  • 熱処理済み316ステンレス鋼製熱交換器
  • プログラム可能な自動ブローダウン


仕様
  • GS 450 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr


    GS 450 - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 450 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions
技術仕様
  • Unique refcondair-usa-ca-gs-450
  • コレクションセットAir Humidifier
  • コレクションSteam Humidifier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)70.6
  • 幅(inch)54.4
  • 奥行き(inch)29.1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • ETIM コードEC011628
  • ETIM 名Humidifier (steam)
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 15
  • OmniClassタイトルAir Humidifiers

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ