製品の公開
GS II - Gas-fired Steam Humidifier 600 lb/hr
Condair USA/CA

GS II - Gas-fired Steam Humidifier 600 lb/hr

Google翻訳”,

Condair GSガス駆動蒸気加湿システムは、業界初の完全に凝縮し、効率をリードする加湿器です。

ガス焚き加湿器の製造で20年以上の経験を持つコンデアは、常に過去の発明に基づいて、設計と機能を取り入れた新しい真のイノベーションを生み出すよう努めています。最新のGSシリーズは、コンデアの優先度の高い目標と顧客価値のすべてを強調し、それらすべてをこれまでで最も効率的なシリーズに組み込んでいます。

環境への配慮と最先端のテクノロジーの組み合わせ。

電力に関連する継続的に上昇するコストは、加湿に関して非常に費用効果が高く環境に優しいオプションを提供するガス燃焼技術に対する需要をますます増大させています。これらの理由から、コンデアは、より経済的な天然ガスを使用し、高効率分類で動作する新しいガス焚き加湿器の開発に取り組んできました。 Condairは、お客様にご紹介できることを誇りに思います。GSCondensing System(CS)モデルは、平均90%を超える実質的な凝縮効率を提供します。 GSシリーズで利用できるもう1つのオプションは、カリフォルニアの排出規制に正確に適合するように作成された低排出(NX)モデルです。 GSは、高効率アップグレードの迅速な回収を保証しながら、操作と設置の両方が容易なため、高価値モデルを提供します。

インストールの節約

新しいGSシリーズをインストールする際の最も顕著な節約は、確かにCPVCベントオプションの使用です。ステンレス鋼の通気の完全な代替オプションとして、CPVCはCSモデルとNXモデルの両方に組み込まれており、140°F/60°Cの排気温度の低減をサポートします。これにより、操作が簡単になるだけでなく、設置コストも大幅に削減されるため、回収期間の短縮が可能になります。

ガス焚き加湿器技術の利点

  • 真の凝縮高効率
  • 簡単に設置できるパッケージ設計
  • 沸騰による衛生的な蒸気生成
  • コンパクトな設置面積と取り付けオプション
  • メンテナンスが容易な大型クリーンアウトポート
  • あらゆる種類の水で実行:飲料水、DI、RO
  • 直感的なタッチスクリーンコントロール
  • 標準のBMS統合
  • 熱処理された316SS熱交換器
  • プログラム可能な自動ブローダウン


仕様
  • GS 600 - MT 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 600 lb/hr


    GS 600  - CS/NX 120V1 60Hz Series II:

    • Max. steam capacity: 600 lb/hr
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger
    • NX: Low-emissions
技術仕様
  • Unique refcondair-usa-ca-gs-600
  • コレクションセットAir Humidifier
  • コレクションSteam Humidifier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)70.6
  • 幅(inch)64.3
  • 奥行き(inch)29.1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • ETIM コードEC011628
  • ETIM 名Humidifier (steam)
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 15
  • OmniClassタイトルAir Humidifiers