製品の公開
GS II OC 50, 100, 150 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier
Condair USA/CA

GS II OC 50, 100, 150 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

Google翻訳”,

GSシリーズ 屋外用ガス加湿器

最も寒い冬でも起動して加湿できることがテスト済みです。Condair はガス燃焼式加湿技術の革新における大手メーカーです。

新しい GS OC により、冬に備え、寒冷気候のニーズを満たすユニットを提供します。

当社が自社製品に自信を持っている理由は、以下のとおりです。

GS OC は、カナダのオタワにある国立研究評議会で -40°C (-40°F) までテストされています。

気候試験研究施設は、厳しい気候条件下で最も長​​くて最大の商用および軍事用の機器、車両、コンポーネントの性能を評価するために特別に設計されています。

GS OC は、-40°C (-40°F) でのコールドスタートが可能で、氷、風、雪の状況にも耐えられるように設計されています。

このユニットは広範囲にわたる IP テストも実施しており、防塵・防水保護等級は IP55 です。

仕様
  • Condair GS II OC Small

    • Max. Steam Capacity: 50 lb/hr, 100 lb/hr or 150 lb/hr
    • Version with steam outlet "rear" or "top"
技術仕様
  • Unique refcondair-usa-ca-gs2-oc-small
  • コレクションセットAir Humidifier
  • コレクションSteam Humidifier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-02-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)82.2
  • 幅(inch)39.3
  • 奥行き(inch)36.7
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • ETIM コードEC011628
  • ETIM 名Humidifier (steam)
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 15
  • OmniClassタイトルAir Humidifiers