Condair ME 加湿器は、低エネルギーの湿度制御と空気処理ユニットまたはダクトへの蒸発冷却を提供します。
その革新的な特許取得済みの機能により、世界をリードする気化式加湿器としての地位を確立しています。
単一ユニットは、0.3kW 未満の電力で動作しながら、最大 2204 ポンド/時 (1,000kg/時) の加湿と気流への 630kW の蒸発冷却を提供できます。 Condair ME は経済的に運用できるだけでなく、高度なタッチ スクリーン コントロール パネルで操作が簡単で、業界をリードするサービス機能でメンテナンスが簡単で、最新の衛生技術が採用されています。
蒸発モジュールの上部に水を供給する特許取得済みの内蔵型油圧ユニットは、ダクトの内側または外側に配置できます。外側に取り付けることで、サービス作業の大部分を、シャットダウンしてエアハンドリングユニットに入ることなく実行できます。
Condair ME には、単一の大型ポンプではなく、最大 5 つの低エネルギー 32W ポンプが組み込まれています。これにより、システム出力に比例したエネルギー消費が可能になり、標準で最大 5 段階の制御が提供されます。機能と利点
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |