生命は空気の中に
加湿器についてこれまで知っていたことはすべて忘れてください。Condair のソリューションが、ご家庭に本物の生活の質をもたらします。
全室スチーム加湿器
スチーム加湿器は、工業施設、病院、大規模オフィスビルなどの空気を加湿するために、数十年にわたり使用されてきました。RH3全室スチーム加湿器は、この技術を戸建て住宅やアパートなどの小規模な空間にも導入します。この加湿システムは、無臭で衛生的な蒸気を生成します。
スチーム加湿器はどのように機能しますか?
蒸気による加湿は、高温の水を使用することで、非常に正確かつ衛生的に制御できます。特殊な格子構造を持つ膨張電極により、迅速かつ効率的な蒸気生成が可能です。蒸気シリンダー内の水位は自動的に調整され、あらゆる状況で必要な蒸気出力を制御します。生成された蒸気はホースまたはノズルからダクトに送り込まれ、家全体を加湿します。
水の補充はできません
このシステムは家庭の水道に直接接続されており、手動で水を補充することなく、加湿に使用する水を安定して供給します。
蒸気による衛生品質
蒸気加湿は、100℃(212°F)の水蒸気を使用します。これにより、あらゆる細菌やバクテリアを確実に殺菌し、衛生的な加湿を実現します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |