製品の公開
RS II Small - Resistive Steam Humidifier
RS II Small - Resistive Steam Humidifier
    Condair USA/CA

    RS II Small - Resistive Steam Humidifier

    Google翻訳”,

    この電気蒸気加湿器は、使い捨てのプラスチック製沸騰シリンダーを使用せずに正確な湿度制御を実現し、特許取得済みのスケール管理システムによりメンテナンスを簡素化します。

    加熱要素に形成されたスケールは、通常の操作中に剥がれ落ち、外部にあるスケール コレクター タンクに落ちます。スケールの除去は、ボタンを押してスケール コレクター タンクを排水し、ユニットを冷却してからタンクを外して空にするだけの簡単なプロセスです。

    Condair RS は、水道水で動作して ±3​​%RH 制御を提供するか、逆浸透 (RO) 水で動作して ±1%RH 制御を提供します。RO 水で動作する場合、スケールの蓄積は事実上排除され、ユニットに必要なメンテナンスが大幅に削減されます。

    給水口と排水口をシリンダー外壁とシリンダー内ライナーの二重壁の間に配置することで、この領域でスケールの形成を抑制できる温度レベルに保たれます。この「冷水プール」により、スケールによる給水口と排水口の詰まりが防止され、メンテナンス間隔をさらに延ばすことができます。

    高度なタッチ スクリーン コントローラーにより、操作を直感的に制御でき、パフォーマンス、障害、サービス履歴を Excel にダウンロードして高度な診断を行うなど、非常に詳細なレポートを作成できます。BMS 接続は、BACnet および Modbus プロトコルで標準となっています。

    仕様
    • Condair RS II Small

      Max. Nominal Steam Capacity:

      • 10 lb/hr, 15 lb/hr and 20 lb/hr 

      Voltage:

      • 208 V, 240 V, 480 V, 600 V, 208 V3, 240 V3, 480 V3, 600 V3

    技術仕様
    • Unique refcondair-usa-ca-rs2-small
    • コレクションセットAir Humidifier
    • コレクションSteam Humidifier
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-10
    • エディション1
    • 高さ(inch)39
    • 幅(inch)17.8
    • 奥行き(inch)14.8
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スイス
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類加湿器
    • ETIM コードEC011628
    • ETIM 名Humidifier (steam)
    • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
    • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
    • MasterFormat 2014 コード23 84 13
    • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
    • OmniClassNumber23-33 27 15
    • OmniClassタイトルAir Humidifiers