製品の公開
SE-OC - Steam Exchange Outdoor Humidifier
Condair USA/CA

SE-OC - Steam Exchange Outdoor Humidifier

Google翻訳”,

Condair SETC 屋外蒸気交換加湿器は、施設のボイラー蒸気をエネルギー源として使用して、クリーンな大気蒸気を生成します。ボイラーの蒸気は内部の 316 ステンレス鋼熱交換器を通過し、淡水を大気圧の蒸気に変えます。この技術により、化学ボイラー処理が建物の空気供給に拡散するのを防ぎます。コンパクトな 316 ステンレス鋼の熱交換器は大きな平らな表面を備えており、加湿器タンク内のスケールの蓄積を最小限に抑えます。スケールは熱交換器の壁からタンクの底に落ちる傾向があるため、水への効率的な熱伝達が維持され、洗浄の間隔が長くなります。タンクの滑らかなステンレス鋼の表面と取り外し可能な熱交換器は、掃除やメンテナンスが簡単です。

SETC 屋外用加湿器は、これまでにない設置の柔軟性を提供します。これらは中規模システムと大規模システムの両方に構成できます。ユニットは耐候性の一体型エンクロージャにパッケージされており、単一点圧力の蒸気、水、および電力接続を備えています。保温・凍結防止機能はもちろん、冷暖房ファンも標準装備。標準のドレン水冷却により、ドレン水は 140°F (60°C) を超えず、地域の配管基準に適合します。蒸気の分配は、HVAC ダクト システムを通じて、またはリモート ブロワー パックを通じて個々のエリアに簡単に行うことができます。

すべての SETC 屋外加湿器には、自動システム テスト ルーチンと、動作パラメータの読み出しとサービス表示を含む自己診断機能を提供する表示ウィンドウが備わっています。加湿器は、オペレーターの注意を必要とする機能を表示しながら、自動的にサービス調整を行うか、シャットダウンをトリガーします。 SETC 屋外用加湿器は、コンピュータ インターフェイスを介して中央 HVAC 制御システムと簡単に統合でき、制御の柔軟性を最大限に高めることができます。加湿器は BMS からのコマンド入力を受け入れて、加湿器の出力を自動的に制御できます。

Condair 加湿器はクリーンな加湿を提供し、空気中の汚染物質とそれに伴う健康関連の従業員の欠勤を削減します。冬に適切な室内湿度レベルを維持すると、低温でも快適さが維持され、暖房費を削減できます。

仕様

技術仕様
  • Unique refcondair-usa-ca-setc-oc
  • コレクションセットAir Humidifier
  • コレクションSteam Humidifier
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類加湿器
  • ETIM コードEC011628
  • ETIM 名Humidifier (steam)
  • Uniclass2015コードPr_65_67_39_84
  • Uniclass2015詳細Steam humidifiers
  • MasterFormat 2014 コード23 84 13
  • MasterFormat 2014 タイトルHumidifiers
  • OmniClassNumber23-33 27 15
  • OmniClassタイトルAir Humidifiers