製品の公開
Greengate OEF-P - High-Bay Fixture Mount Sensor

Greengate OEF-P - High-Bay Fixture Mount Sensor

Google翻訳”,
OEF-P PIR フィクスチャ マウント ハイ ベイ/ロー ベイ調光占有センサーは、統合フォトセルと 2 つの交換レンズを備え、1 ~ 10V の制御を提供します。OEF-P は、昼光時に希望する 1 ~ 100% の連続調光レベルに簡単にプログラムおよび設定できます。また、ASHRAE 標準 90.1 2010 のすべての標準要件を満たし、それを上回るように設計されています。堅牢な機械式ラッチ リレーを備えています。リレーは、停電後も常に閉じた状態に戻ります。電子バラスト負荷 120/277V の UL 登録済みです。
技術仕様
  • Unique refcooper-controls-oef-p
  • コレクションセットGreengate
  • コレクションControls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー