製品の公開
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire
Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Halo 830S Sustainable LED Track Luminaire

    Google翻訳”,

    HALO 830S は、持続可能性とスタイルが融合した製品です。このトラック フィクスチャは、独自の 3D 印刷技術を使用して製造されています。その結果、環境に優しく、グレアが少なく、エネルギー効率に優れた 3 インチ トラック ライトが誕生しました。デザイナーのパレットには、22 種類のユニークなカラーが用意されています。当社のアプローチは、従来の製造方法に比べて、生産の高速化とオンデマンド印刷によるリード タイムの短縮などの利点があります。また、HALO 830S は美しく設計され、持続可能な方法で製造されているため、DECLARE 認定を受けており、Buy American Act (BAA) に準拠しています。HALO 830S トラック ヘッドを選べば、確実に印象に残る持続可能な照明ソリューションが手に入ります。

    仕様
      • 3” stem mount, Flatback Cylinder Track Head
      • Lumens/Watts: 1000 lms/9W, 1500 lms/15W, 2300 lms/23W
      • Color Temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI
      • Optics: 17° Spot, 22° Narrow Flood, 34° Wide Flood, 60° Very Wide Flood
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • 22 Color Options: 3 Standard and 19 On-Demand
      • L70 at 50,000 hours (70% lumen maintenance at 50,000 hours)
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-830s-sustainable-led-track-luminaire
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-01
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米