製品の公開
Halo CJB
Halo CJB
Halo CJB

    Halo CJB

    Google翻訳”,
    取り付けの制限や照明の不一致に別れを告げましょう。 CJB 一体型 JBox ダウンライトは、天井のほぼどこにでも設置でき、すでに器具に取り付けられているため、ジャンクション ボックスを木枠に取り付ける必要がなく、取り付けが簡単です。このスリムな LED ダウンライトには 2 つの取り付けオプションがあります。ハウジングを必要とせずに天井に直接取り付けるか、後付けで既存のハウジングに LED トリムとして取り付けるかの 2 つです。魅力的で一貫した外観を維持しながら、必要な場所に器具を自由に追加できるダウンライトです。
    仕様
      • 4 inch and 6 inch LED recessed downlight with integral driver and JBox
      • 2-in-1 mounting options: canless (no housing) or LED Trim retrofit into existing housing
      • Field selectable 5-CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K; 90 CRI minimum
      • Provides 35,000 hours of maintenance-free operation
      • 4 inch delivers 600 lumens ; 6 inch delivers 900 lumens
      • 120V LE/TE phase cut dimming to 5% with select controls
      • ENERGY STAR, Air-tite, IC-Rated. Wet location listed
      • 5-Year Warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-cjb
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures