製品の公開
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square
Halo Commercial HCD468 Square

    Halo Commercial HCD468 Square

    Google翻訳”,

    HCD Pro ダイレクト マウント システムは、プロのエンジニアや請負業者向けの究極の商業用ダウンライト ソリューションです。完全にモジュール化されたシステムにより、部品が少なくなり、あらゆる用途で優れたダウンライトを指定して設置することがこれまで以上に簡単になります。互換性について心配する必要はなくなり、HCD Pro で便利な柔軟性にアップグレードできます。

    仕様
      • 4”, 6”, and 8” install-from-below retrofit/remodel/new construction downlighting
      • All LED fixture kits fit any size, shape, or beam distribution of HCD reflector
      • New construction mounting frames offer pro-options for fast installation
      • Selectable or fixed lumens: Options from 500 to 5,000 lms (nominal)
      • 5-color Field-SeleCCTable or dedicated: 27/30/35/40/5000K CCT; 90 CRI
      • Precision-formed reflectors in Narrow/Wide (rnd) & Medium (rnd/sq) (Narrow matches HC reflectors)
      • Wall wash distribution with exclusive rotatable linear spread lens accessory kit
      • Finishes: Specular, Haze (Semi-Specular), Matte White (paintable), and Matte Black
      • 0-10V dimming down to 1% (dim-to-off with WaveLinx); Universal Voltage 120–277V or 347V (Canada)
      • Wet location-listed; ENERGY STAR® certified; Chicago Plenum, Emergency test and Buy America Act (BAA) and Trade Agreements Act (TAA)
      • L80 at 60,000 hours (80% lumen maintenance at 60,000 hours)
      • 5-year warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-commercial-hcd468-square
    • コレクションセットDownlights
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け