製品の公開
Halo FM Series
Halo FM Series

    Halo FM Series

    Google翻訳”,
    HALO FM シリーズは、現場で選択可能な CCT スイッチを備えた Energy Star LED フラッシュマウントで、あらゆる装飾に合わせてカスタマイズ (暖色から明るい白まで) できます。 FM には、120V FCC クラス B 調光ドライバー、丸型薄型レンズ、および 50,000 時間定格の LED が搭載されています。 FM LED のエネルギー節約は、従来の白熱灯または蛍光灯のオプションと比べて最大 80% 節約されます。一般的な表面実装用途には、寝室、クローゼット、廊下、階段、ユーティリティルームなどがあります。
    仕様
      • Sizes 8", 11", 15"
      • 3 Color Field selectable CCT: 3000K, 4000K and 5000K for 8" fixture
      • 5 Color Field selectable CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K for 11" & 15" fixture
      • 93 CRI and JA8 compliant
      • Dimmable with 120V dimmer
      • Retrofit ready to fit 5" and 6" incandescent housings
      • ENERGY STAR® rated
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-fm-series
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures