製品の公開
Halo HLCE Series

Halo HLCE Series

Google翻訳”,
HLCE ディスク ライトは、プレートやクリップを使用せずに天井の下から取り付ける薄型、高性能の表面実装照明器具です。ほとんどの 3-1/2 インチおよび 4 インチの正方形、八角形、または円形のジャンクションおよびパンケーキ ボックスに天井および壁に取り付けるように設計された器具には、取り付けが簡単な LED クイック配線コネクタ付きの電源ワイヤ アダプタが含まれています。
仕様
    • Size includes 4", 6"
    • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
    • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
    • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
    • 120V input, phase dimming down to 10%
    • Dedicated 3000K CCT
    • Damp location rated
    • 5 Year Warranty
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-halo-hlce-series
  • コレクションセットLighting
  • コレクションHalo LED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-01-30
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures