製品の公開
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series
Halo HLS Series

    Halo HLS Series

    Google翻訳”,
    HLS シリーズは、天井の下からほとんどの 3-1/2 インチおよび 4 インチのジャンクション ボックスに取り付けるように設計された LED 薄型表面実装器具です。この器具はさまざまなサイズがあり、濡れた場所でも評価されているため、ほぼすべての住宅用途に最適です。一部のサイズには、ハンズフリー照明用のモーション センサー オプションがあります。
    仕様
      • Sizes include 4", 6", & 9"
      • Low profile surface mount fixture for ceiling or wall mounting
      • Below the ceiling installation, no clips or plates needed
      • Installs in most 3-1/2" and 4" ceiling junction and pancake boxes
      • 3 color temperatures: 3000K, 4000K or 5000K CCT
      • 120V input, phase dimming down to 10%
      • Wet location rated
      • Motion sensor option available
      • 5 Year Warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-hls-surface-mount
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures