製品の公開
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M
Halo HU30M

    Halo HU30M

    Google翻訳”,
    HU30M モジュラー高性能 LED アンダーキャビネット器具は、2700K ~ 5000K の範囲の 5 つの SeleCCTable CCT と、追加の Dim-To-Warm オプションを備えており、すべて 90CRI です。このシリーズは、エネルギー効率の高い LED、ユニバーサル電圧対応のグレアフリー光学系、洗練された薄型デザインを特徴としています。このシリーズはモジュール化されているため、標準器具は現場でアップグレード可能で、さらなるエネルギー節約のためのモーション センサーを組み込んだり、スマート デバイスを充電するための USB-A アクセサリ ポートとしても機能します。
    仕様
      • Available in 9”, 18”,24", 36" and 48” lengths in both White and Matte Black finishes
      • 5 selectable color temperature options: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 90 CRI
      • Dim-To-Warm technology offered in the standard fixture : use your dimmer to warm color temperature from 2700K to 1800K
      • Field Installable modular PIR Motion Sensor
      • Field Installable modular USB-A accessory port
      • Universal Voltage operates at 120V- 277V
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-hu30m
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures