製品の公開
Halo LCR4
Halo LCR4
Halo LCR4
Halo LCR4
Halo LCR4

    Halo LCR4

    Google翻訳”,
    HALO LCR シリーズには、2 インチ、4 インチ、6 インチ、8 インチのウォールウォッシュおよびダウンライトのサイズがあります。この高出力 LED モジュールは、埋め込み型ハウジングを使用せずに設置できるため、改造や新規建設にかかる時間と費用が削減されます。ダウンライトは広範囲の照明に最適な広い配光パターンを持ち、ウォールウォッシュは垂直面を均一な明るさで照らします。 LCR シリーズにはデュアル調光が標準装備されており、住宅、複合用途、および商業スペース向けに設計されています。 LCR は、色温度とルーメンを選択できる究極の柔軟性を備えています。設置中に、暖色 (2700K) から昼光色 (6500K) までの 6 つの色温度から、空間に最適な色温度を選択します。天井の高さまたは希望の光レベルに応じて、いくつかのルーメン オプションからお選びください。 LCR シリーズは、緊急バッテリー オプションと、スムースまたはバッフルのデザイナー トリムを備えています。
    仕様
      • 2”, 4”, 6” & 8” downlights
      • Canless installation, no housing required
      • 6-color field selectable CCT - 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K
      • Up to 8000lm ( 8”), Up to 3000lm ( 6”) , Up to 1200lm (4”), 800lm ( 2”)
      • Remote driver / junction box, 120-277V, Dual Dimming up to 2100lm
      • Low lumen option in 8”: 1000lm
      • Emergency Battery pack available for sizes 4"and above
      • Wall Wash available in sizes 4" & 6"
      • Designer trims in smooth or baffle
      • 5 Year Warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-lcr4
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-30
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures