製品の公開
Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Halo LT56 Selectable LED Trim Retrofit

Google翻訳”,

省エネの改造ソリューションとして理想的ですが、新築や改造の設置にも適した LT56 は、5 インチおよび 6 インチの開口部の埋め込み型ダウンライトで使用する LED バッフル トリム モジュールです。ダウンライトは、HALO およびその他の互換性のあるハウジングとの使用について UL 認定を取得しており、精密な構造により、あらゆるハウジングが気密になり、HVAC の節約と規制への準拠が強化されます。 LT56 は広範囲に分布するため、一般照明やタスク照明に最適です。

仕様
    • LED retrofit shallow lens downlight with baffle trim
    • Retrofits existing 5" and 6" housings with screwbase adapter included
    • Use 5" and 6" HALO and other new construction and remodel housings
    • 5 color temperatures: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT, CRI: 90
    • Dead front, non-conductive construction, L70 at 35,000 hours
    • Torsion spring adjust for housing size, holds trim securely to ceiling
    • 120V, Phase dimming down to 10%, Lumens: up to 780, Up to 84 lm/W
    • Damp and wet location listed for showers and protected ceilings
    • Meets NFPA requirements for use in closets, AIR-TITE™
    • ENERGY STAR™ certified, 5-year warranty
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-halo-lt56-selectable-led-trim
  • コレクションセットLighting
  • コレクションHalo LED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米