製品の公開
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch
Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch

    Halo RSQ Square Recessed Baffle LED Trims 5 Inch

    Google翻訳”,

    RSQ シリーズは、低天井から中天井までの高さの天井に最適な照明ソリューションです。浅い四角形レンズと回転式バッフル トリムにより、取り付けと調整が簡単です。ルーメン セレクト スイッチとちらつきのない 5% 調光機能により、ニーズに合わせて照明レベルを簡単にカスタマイズできます。また、6 ポジション CCT スイッチは 5 色温度の範囲と、調光から暖色まで調整​​できるため、独自の素晴らしい雰囲気を作り出すことができます。HALO RSQ LED トリムは、ほとんどの IC (絶縁接触) または非 IC ハウジングの新築、改築、および改造に適しています。AIR-TITE でコードに準拠しており、さらにエネルギーを節約できます。今すぐ RSQ 四角形埋め込み式 LED トリムで照明をアップグレードしましょう。

    仕様
        • Square 4", 5”, and 6" sizes available
        • Install into most recessed housings; the rotatable trim makes alignment easy
        • 6-Position Switch: 5-color Field-SeleCCTable (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K); 90+ CRI
        • Lens & Trim: Shallow square diffuse lens and non-conductive, dead-front baffle trim
        • Brightness: Lumen Select 4" 600/900 lumens; 5" & 6" 600/1000 lumens (nominal)
        • Dimming: Dims to 5% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
        • Mounting hardware, orange LED Quick Connect and E26 adapter included
        • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
        • 50,000 hrs of maintenance-free operation
        • 5-year warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo_rsq_square_recessed_baffle_led_trims_5
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-14
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米