製品の公開
McGraw-Edison GLEON Flood

McGraw-Edison GLEON Flood

Google翻訳”,
Galleon™ LED Flood 照明器具は、Galleon LED Flood の薄型設計とポール取り付け式投光器の取り付け角度の柔軟性を組み合わせて、広いエリアを照らします。水平からの最大傾斜角 60° と特許取得済みの高効率 AccuLED Optics™ テクノロジーを備えた Galleon LED Flood は、駐車場、コンテナ/車両基地、またはあらゆる大面積用途に均一でエネルギーを意識した照明を提供します。器具はポールまたは拡声器、または外径 2-3/8 インチ~3 インチのポールトップほぞに直接取り付けます。 IP66 定格および濡れた場所用の UL/cUL リストに準拠しています。
仕様
    • Choice of 16 high-efficiency, patented AccuLED Optics™
    • Lumen packages range from 4,200 – 80,800 (34W – 640W)
    • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT
    • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
    • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
    • IP66 rated housing and light square
    • 3G vibration rated
    • Five-year warranty
    • Adjustable pole, slipfitter and wall-mounted configurations
    • Five-year warranty
技術仕様
  • Unique refcooperlighting-mcgraw_edison_gleon_flood
  • コレクションセットLighting
  • コレクションLED
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 19
  • OmniClassタイトルFloodlight Fixtures