製品の公開
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Google翻訳”,
    APVTS LED シリーズは、堅牢な湿潤場所定格構造のベーパータイト構造と、選択可能な CCT およびルーメン出力を組み合わせた、エネルギー効率の高い産業用照明器具です。 APVTS には 4 フィートおよび 8 フィートのサイズがあり、最大 11,500 ルーメンのパフォーマンス、120 ~ 277 V マルチボルト入力、および 0 ~ 10 V の調光機能を備えています。伝統的なリニアベーパータイトのフォームファクター、コンパクトなサイズ、密閉およびガスケット付きハウジング、および耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズにより、APVTS は駐車場、天蓋、倉庫、軽商業環境などの屋内および屋外の用途に最適です。
    仕様
      • Selectable CCT (3500/4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 4ft - 3/4.5/8,000 and 8ft - 8/10/12,000 lumen
      • Durable polycarbonate housing with integral metal gear tray
      • High Impact IK08 optical lens and light engine enclosure
      • Stainless steel latches, single conduit hub, and mounting included
      • Multi-volt 120-277V input, 0-10V dimming driver
      • High-Performance efficacy up to 147 lm/W
      • UL wet location and IP65 rated
      • DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-metalux-industrial
    • コレクションセットLighting
    • コレクションMetalux
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米